Türkommunikation: Gira System 106 jetzt auch fassadenbündig Flach, flexibel, formschön Das Gira System 106 ist ein modulares Türkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall in puristischem Design und edler Anmutung. Die flexibel kombinierbare Außensprechstelle hat vor allem bei anspruchsvoller Gebäudearchitektur Aufsehen erregt, bislang exklusiv in der Aufputzversion. Jetzt bietet Gira ergänzend eine flächenbündige Variante an. Weil bei energetisch gebauten oder sanierten Gebäuden die intakte Gebäudehülle hinsichtlich des Endenergieverbrauchs eine entscheidende Rolle spielt, schreibt die DIN 18015-5 generell eine luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation vor. Diese Anforderungen lassen sich mit der fassadenbündigen Variante des Gira Systems 106 lückenlos erfüllen. Bei der flächenbündigen Installation erfolgt der Einbau direkt in die Fassade und damit in das Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Voraussetzung dafür ist ein spezielles Fassadenmodul – ein UP-Gehäuse, das von marktführenden WDVS-Anbietern speziell für das Gira System 106 entwickelt wurde. Als Dämmstoffelement erfüllt es die hohen Anforderungen an ein WDVS und bildet einen Teil des Gesamtsystems der Dämmung. Für den Einbau stehen unterschiedliche Gehäusegrößen zur Verfügung, sie erlauben die Installation für die Formate 1fach bis 5fach und 2x2fach, so dass auch bei der flächenbündigen Montage eine flexible Anordnung der Module möglich ist. Das UP-Gehäuse gestattet zudem ein optimales Einputzen, da es herstellerseitig über ein angeklebtes Armierungsgewebe verfügt. Die Oberflächen der Module gibt es in vier Material- bzw. Farbvarianten: Zur Verfügung stehen zwei Versionen aus gebürstetem Edelstahl (V2A- und V4A-Edelstahl), hinzu kommen Aluminium lackiert in Verkehrsweiß (RAL 9016) sowie Aluminium eloxiert. Auch mit der flächenbündigen Version des Gira Systems 106 lassen sich Lösungen vom Ein- übers Mehrfamilienhaus bis hin zu größeren Objekten realisieren, etwa Bürogebäude, Industrieobjekte oder Hotels. Der modulare Aufbau erlaubt es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit möglich. Ein Vorteil dabei ist, dass die Modulunterteile samt der Elektronik einzeln und unabhängig von der Designoberfläche ausgewechselt werden können – dass also nicht gleich die gesamte Anlage getauscht werden muss. Umgekehrt können die Unterteile verbaut bleiben, wenn eine andere Designfront gewünscht wird. Bildunterschriften: Gira System 106 UP_01 Die neue Variante des Gira Systems 106 erlaubt eine flächenbündige und dank eines speziellen Fassadenmoduls auch wärmebrückenfreie Installation. Dabei erfolgt der Einbau direkt in die Fassade. Gira System 106 UP_02 Zur Verfügung stehen zwei Versionen aus gebürstetem Edelstahl (V2A- und V4A-Edelstahl), hinzu kommen Aluminium lackiert in Verkehrsweiß (RAL 9016) sowie Aluminium eloxiert. Bilder: Gira