Überzeugend in Design, Funktion und bei der Sicherheit Gira Keyless In Codetastatur Digitale Türzugangssysteme haben gegenüber konventionellen Schlüsseln zahlreiche Vorteile, denn die können bekanntlich verloren gehen, verlegt oder gestohlen werden. Gira hat nun eine Keyless In Codetastatur auf den Markt gebracht, die sich als Standalone-Gerät installieren lässt und auch als Modul im Gira System 106. Bei der Keyless In Codetastatur von Gira handelt es sich um ein klassisches 2-Draht-Produkt. Die Gira Keyless In Codetastatur ist – wie auch der Keyless In Fingerprint – als Standalone-Gerät realisierbar, jeweils als Aufputz- oder flächenbündige Variante, ganz nach Designwunsch oder baulichen Anforderungen. Die Oberfläche des kapazitiven und deshalb verschleißfreien Tastenfelds besteht aus kratzfestem Glas, so dass sich selbst häufig verwendete Ziffern auch nach langem Gebrauch nicht abzeichnen. Bei Nacht garantiert eine dezent weiße LED-Beleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen eine optimale Bedienung, wobei sich zwei Helligkeitsstufen einstellen lassen. Die dreifarbige LED-Statusanzeige hilft dem Handwerk sowie den Nutzern bei der Programmierung und während der Bedienung. Werden die Tasten auf dem Bedienfeld gedrückt, erfolgt eine akustische Bestätigung. Beim Gira Keyless In Codetastaturmodul lassen sich maximal 255 Codes mit bis zu 32 Ziffern speichern, was für eine hohe Flexibilität und zugleich Sicherheit sorgt, wenn der Zugang zum Gebäude gewährt oder gesperrt werden soll. Muss die Zugangsberechtigung um weitere Personen erweitert werden – etwa, wenn im Urlaub jemand aus der Nachbarschaft die Pflanzen gießt –, lässt sich diese kurzzeitige Aktivierung schnell und problemlos programmieren, ohne dass neue Schlüssel angefertigt und verteilt werden müssten. Der Speichervorgang ist einfach und erfolgt direkt am Gerät – wie bei der TX_44 Codetastatur. Nutzer-IDs können in Gruppen zusammengefasst werden, bestimmte Schaltaktoren lassen sich damit bequem für die ganze Gruppe definieren. Das vereinfacht die Nutzerverwaltung, wenn etwa für bestimmte Gruppen konkrete Zugangsarten definiert werden sollen, wie für den Gärtner nur das Grundstückstor, aber nicht die Haustür. Eine Bedienung der Codetastatur per App ist aktuell noch nicht möglich. Über die Funktion „Klingeln“ werden die Klingeln von Wohnungsstationen ausgelöst. Das geschieht zudem automatisch beim Öffnen der Tür mittels Schaltaktor. Dieses komfortable Sicherheitsfeature lässt beim Eintreten – auch ohne separates Drücken der Klingel-Taste – die Wohnungsstationen läuten. Manipulationen des Codetastaturmoduls von außerhalb des Gebäudes sind ausgeschlossen. Im Fall eines Verlusts des Admin-PINs kann mittels beiliegender Sicherheitskarte ein neuer Admin angelegt werden. Wie der Keyless In Fingerprint kann auch die Gira Keyless In Codetastatur über das TKS IP Gateway an den Gira HomeServer angebunden und so ins Smart Home integriert werden. Dann sind weitere intelligente Verknüpfungen im Gebäude zur Steuerung von Licht, Szenen etc. möglich. Codetastaturmodul als Sortimentserweiterung des Gira Systems 106 Als Teil der Gira System 106 Türstation kann das Codetastaturmodul auch in das Türkommunikationssystem von Gira integriert werden – sowohl direkt in die Türstation zusammen mit anderen Modulen als auch räumlich davon abgesetzt. Innerhalb des Systems 106 lässt es sich in einer Aufputz- oder Unterputz-Montage realisieren, dazu fassadenbündig in die Wärmedämmung und in Briefkastenanlagen der Firma Renz und der Briefkastenmanufaktur einbauen. Selbstverständlich ist bei bestehenden Gira System 106 Türstationen eine Nachrüstung mit dem Codetastaturmodul möglich. Weil die Oberfläche des Moduls wie bei der Kamera aus schwarz unterlegtem Glas besteht, lässt es sich mit allen Farben und Materialien des Systems 106 kombinieren. Der Sortimentsausbau des Gira Systems 106 durch eine weitere schlüssellose Zugangsart bedeutet eine funktionale Aufwertung des bereits vielfach designprämierten Türkommunikations-Systems. Installation im Verbund mit weiteren Keyless In-Zugängen Die Gira Codetastatur kann außerdem zusammen mit weiteren Keyless In-Zugängen als „kleine“ vernetzte Zutrittskontrollanlage auch ohne Türkommunikationssystem betrieben werden. Hierbei lassen sich über den TKS-BUS bis zu 3 Keyless In-Geräte – sowohl Codetastatur als auch Fingerprint – installieren. Damit können die Bewohner und Bewohnerinnen mehrere Türen im Gebäude sichern, neben der Haustür beispielsweise das Garagentor. Auch eine Kombination von beiden Keyless In-Geräten ist denkbar, etwa in Wohnungen, die kurzzeitig für Airbnb-Aufenthalte genutzt werden und bei denen sich ein Einlernen des Fingercodes nicht lohnt. Das attraktive Design und eine lange Lebensdauer machen die Gira Keyless In Codetastatur nicht nur zu einem attraktiven, sondern auch zu einem nachhaltigen Produkt. Bildunterschrift: Gira hat eine Keyless In Codetastatur auf den Markt gebracht, die sich sowohl als Standalone-Gerät installieren lässt oder als ein weiteres Modul im Gira System 106, wie hier im Bild gezeigt. Bild: Gira