Gira Esprit: Auch in den Farben des Gira System 55 erhältlich Erweiterung der Premium-Designlinie Die Schalterprogramme von Gira verbinden innovative Funktionalität mit anspruchsvollem Design – Haptik, Formensprache und Gestaltung überzeugen mit ästhetischer Vielfalt. Die Designlinie Gira Esprit setzte bislang Akzente mit hochwertigen Materialien wie Glas, Metall oder Linoleum Multiplex. Nun wird das Spektrum durch Farben des Gira System 55 ergänzt. Mit dieser Erweiterung der Design-Linie stehen zusätzlich folgende lackierte Oberflächen auf dem Grundmaterial Aluminium zur Verfügung: * Reinweiß glänzend, * Reinweiß matt, * Grau matt, Anthrazit matt und * Schwarz matt. Damit ist der Elektromeister nun in der Lage, seinen Kunden ein durchgängiges Designkonzept anzubieten mit Produkten aus hochwertigem Echtmaterial, die einen entsprechenden Mehrwert generieren. Die neuen Farbvarianten von Esprit stehen in den Ausführungen 1fach bis 4fach sowie 2fach ohne Mittelsteg zur Verfügung. Der Endanwender profitiert von der Kombinierbarkeit und Vielfalt des Gira System 55 mit dem Schalterprogramm Gira Esprit. Die Rahmen sind kompatibel mit Einsätzen, die über 300 Funktionen der modernen Elektroinstallation abbilden und für mehr Wohnkomfort, höhere Sicherheit und ein cleveres Energiemanagement sorgen. Ein weiterer Vorteil: Gira Esprit und der Gira Tastsensor 4 gleichen sich in den Maßen wie auch den Oberflächen und erzeugen so ein einheitliches und harmonisches Gesamtbild: Beide Geräte präsentieren sich optisch in der gleichen klaren Formensprache und besitzen identische Außenmaße von 95 × 95 mm: Bildunterschrift Gira Esprit in den Farben des Gira System 55 (95) erhältlich Die Designlinie Gira Esprit setzte bislang Akzente mit hochwertigen Materialien wie Glas, Metall oder Linoleum Multiplex. Nun wird das Spektrum durch Farben des Gira System 55 ergänzt. Bilder: Gira