KNX Schalt- und Jalousieaktoren

Gira KNX Schalt- und Jalousieaktor 6/3-fach

Als Standard- und Komfortvariante auswählbar

Je nach Parametrierung kann der Gira KNX Schalt- und Jalousieaktor im Smart Home zum Schalten von Beleuchtungen oder anderen elektronischen Geräten oder für die Steuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen oder Fenstern genutzt werden. Die neuen Gira KNX Schalt-/Jalousieaktoren sind als Standard- oder Komfortvariante erhältlich. Die Standardvariante eignet sich besonders für Wohngebäude in Verbindung mit dem Gira X1 sowie für Gewerbeanlagen, bei denen eine große Anzahl von Aktoren mit reinen Basisfunktionen benötigt werden. Bei der Komfortvariante können dank des großen Funktionsumfangs viele Funktionen direkt im Aktor selbst genutzt werden. Das spart Zeit und senkt die Bus-Last.

  • Realisierung umfangreicher Szenenfunktionen möglich (16 Szenen bei der Standard-, 64 bei der Komfortvariante).
  • Einfache Logiken auch ohne Server umsetzbar.
  • Vereinfachtes REG-Verdrahtungskonzept mit Anschlussklemmen auf beiden Seiten des Gehäuses.
  • Dank hochwertiger Schraubklemmen und Relais für den Einsatz sowohl im privaten als auch gewerblichen Umfeld geeignet.
  • Großzügiger Klemmraum mit hochwertigen Klemmen (bis zu 4mm² oder 2x2,5mm²).
  • Verfügbar für bis zu 24 Kanäle.
  • Einfache Inbetriebnahme, Updates und Fehlerbehebungen mittels Gira ETS Service App.
  • Energiesparende Versorgung der Gerätelektronik aus der Busspannung.

KNX Schalt-/Jalousieaktoren Updates

Mit regelmäßigen Softwareupgrades werden zahlreiche praktische Zusatzfunktionen ergänzt, die den Wohnkomfort im KNX Smart Home weiter steigern. Darüber hinaus wird die Inbetriebnahme durch zusätzliche Optionen noch einmal deutlich erleichtert. Das jüngste Upgrade steht für alle neuen KNX Schalt-/Jalousieaktor zur Verfügung und kann auch auf bereits verbauten Geräten nachgeladen werden.

Gira KNX Schalt-/Jalousieaktor Standard

  • Erweiterte Handbedienung: Wechsel zwischen Jalousie und Schalten vor ETS-Inbetriebnahme.
  • Heartbeat-Funktion zur Geräteüberwachung.
  • Erweiterte Sperrfunktion.
  • Einstellbares Verhalten Bus-Spannungswiederkehr (EIN).
  • Statusmeldung für obere und untere Endlage Jalousie.
  • Dämmerungsfunktion.

Gira KNX Schalt-/Jalousieaktor Komfort

  • Verfügt über alle Funktionen der Standardausführung.
  • Vorlagenkanäle für Schalten und Jalousie zur schnelleren Inbetriebnahme.
  • Drehrichtung Jalousie über ETS-Parameter umkehrbar. Keine Umverdrahtung erforderlich.
  • Verbesserung des erweiterten Sonnenschutzes (Deaktivierung bei manueller Bedienung).
  • Erweiterte Lüftungsfunktion für geöffnete und gekippte Fenster sowie
  • Tag-/Nachtbetrieb.
  • Türkontaktauswertung für Aussperrschutz bei Terrassen- oder Balkontüren.
  • Optimiertes Einlernen der Fahrzeiten durch Vernetzung der Kanäle.
  • Dämmerungsfunktion.

KNX REG: Funktionsliste KNX Schalt-/Jalousieaktoren 6-24fach REG

Die abgebildete Matrix beinhaltet nur einen Auszug aller Merkmale. Eine vollständige Übersicht kann hier heruntergeladen werden.

Eigenschaft
KNX Schalt-/Jalousieaktoren 6fach/3fach - 24fach/12fach
Komfort
KNX Schalt-/Jalousieaktoren 6fach/3fach - 24fach/12fach
Standard
Allgemein
Ausgänge
24(12) / 16(8) / 6(3)
24(12) / 16(8) / 6(3)
Einbauart
REG
REG
Modulbreite TE
12 / 8 / 4
12 / 8 / 4
Handbedienung
Nennstrom A
16A
16A
Zusätzliche Hilfsspannung
keine
keine
Relaistyp
bistabil
bistabil
KNX Secure
KNX Secure
Vollständig updatefähig
Überblick ‘Schaltenfunktion‘
Schaltfunktion
Schaltfunktion erweiterte Komfortfunktionen
Einschalt- / Ausschaltverzögerung
Treppenhausfunkion
Treppenhausfunkion erweitert
Logische Verknüpfung
Überblick ‘Jalousiefunktion‘
Jalousiefunktion
Wetteralarme
Sonnenschutz
Sonnenschutz erweiterte Komfortfuntkionen
Jalousiefunktion erweiterte Komfortfuntkionen
Intelligentes einlernen von Fahrzeiten
Lüftungsfunktion / Tuchstraffung / Endlagenkorrektur für Jalousiefunktion
Überblick ‘Übergreifende Funktionen‘
Handbedienung erweiterte Komfortfunktionen
Logische Verknüpfung als separate Logikgatter
8
Szenenfunktion
Anzahl der Szenen (im Aktor)
64
16
Erweiterter Szenenabruf (Szenen durchtoggeln (via 1 Bit)) (im Aktor)

Das Produkt im Detail

Gira KNX Schalt- und Jalousieaktor Detailansicht