KNX Heizungsaktoren

Die Raumtemperatur effizient und vielseitig steuern – mit der Basis- oder Komfortvariante.

Der KNX Heizungsaktor Basic 6fach eignet sich für die Steuerung elektrothermischer Stellantriebe mit 24 V AC oder 230 V AC. Pro Kanal können bis zu vier 230 V AC oder zwei 24 V AC Stellantriebe angeschlossen werden.

Noch mehr Leistungen und Funktionen bietet der KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler mit zwölf unabhängig voneinander arbeitenden Raumtemperaturreglern und sechs Ventilausgängen. Über sechs zusätzliche Regler können weitere Aktoren angeschlossen werden wie etwa der Heizungsaktor Basic 6fach, sodass insgesamt bis zu zwölf Einzelraumregelungen realisierbar sind (beim KNX Heizungsaktor Basic 6fach nur sechs).

Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, mit dem KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler umfangreiche Szenenfunktionen und einfache Logiken ganz ohne Server umzusetzen. Dazu zählen eine komfortable und effiziente Temperaturregelung beispielsweise in Abhängigkeit von Sonnenaufgang und -untergang, Wochentag oder Tageszeit, die Einbindung des Heizungsaktors in die Szenensteuerung sowie die Festlegung von Mindesttemperaturen für Fußbodenheizungen.

 

KNX Heizungsaktor Basic 6fach und KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler:

  • 6 Ausgänge zum Schalten thermischer Stellantriebe für Heizungen oder Kühldecken
  • Kompakte REG Bauform
  • Überlast- und Kurzschlusssicher
  • Intelligenter Schutz gegen festsitzende Ventile

KNX Heizungsaktor 6fach mit Regler:

  • Ausgestattet mit sechs zusätzlichen Reglern für insgesamt zwölf Einzelraumregelungen, z. B. in Kombination mit dem KNX Heizungsaktor Basic 6fach
  • Energiesparend: verschiedene Betriebsmodi (Komfort, Standby, Nacht sowie Frost-/Hitzeschutz) lassen sich je nach Raumnutzung automatisiert aktivieren oder deaktivieren
  • Einbindung in Szenensteuerung möglich
  • Boost-Funktion für ein schnelleres Aufheizen bzw. Abkühlen eines Raumes
  • Großzügiger Klemmraum für einfachen Anschluss
  • Übersichtliche ETS-Applikation zur Erleichterung der Inbetriebnahme
  • Updatefähigkeit ermöglicht neue Funktionen auch für bereits installierte Geräte
  • KNX Secure fähig