Türkommunikations-Schaltaktor

Über die Gira Wohnungsstation Licht im Treppenhaus schalten oder das Garagentor öffnen.

Der Schaltaktor wird eingesetzt, wenn an der Gira Wohnungsstation oder über einen freien Ruftaster eine Schaltfunktion ausgeführt werden soll, wie z. B. Licht im Treppenhaus schalten oder das Garagentor öffnen.

In Verbindung mit einem handelsüblichen Klingeltrafo kann der Schaltaktor auch zur Ansteuerung zusätzlicher Türöffner verwendet werden, beispielsweise für ein Zufahrtstor oder die Tür eines Nebeneingangs.


Technische Daten

Produktmerkmale
Der Aufbau von Türkommunikationsanlagen ist mit mehr als 30 Teilnehmern möglich Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes 230 V / 10 A über den 2-Draht-Bus Schaltzeit abhängig von der eingestellten Funktion stufenlos einstellbar von 1 s bis 10 s bzw. 1 min bis 10 min.
Der Schaltaktor ist ansteuerbar über
die Tasten „Tür” und „Licht” an der Wohnungsstation die Ruftaste an der Türstation die Ruftaste an der Wohnungsstation die Tasten eines Telefons (in Verbindung mit TK-Gateway)
Spannungsversorgung
26 V DC ± 2 V (Busspannung)
Potentialfreier Relaiskontakt
10 A bei 230 V AC, 2 A bei 30 V DC
Anzahl einlernbarer Ruftaster
max. 16
Abmessungen
REG Gerät mit 2 TE
Temperaturbereich
-5 °C bis +45 °C

Funktion, Merkmale

Der Schaltaktor lässt sich für Schalten, Timer/sek., Timer/min. (Treppenhaus-Funktion), Impuls zur Ansteuerung eines Treppenhaus-Automaten und die Türöffner-Funktion über Taster am Gehäuse programmieren. Außerdem besitzt er einen Binäreingang, mit dem sich alle Funktionsarten über einen mechanischen Taster ausführen lassen. Der Schaltaktor ist zusätzlich auch als Unterputzgerät erhältlich.

Download

Gebrauchsanleitungen

Schaltaktor

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1289 00

PDF, 195,0 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download