SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, E2, Farbe Alu

Mit einer neuen SCHUKO- bzw. CEBEC-Steckdose mit Klappdeckel setzt Gira ab sofort verbesserte Maßstäbe in puncto Komfort. Der Klappdeckel der Steckdose ist überdehnbar und besitzt zwei Rastpunkte bei 110° und 160° Öffnungswinkel. So kann die Steckdose bequem mit einer Hand genutzt werden, auch wenn die andere gerade nicht frei ist. Die SCHUKO- bzw. CEBEC-Steckdose mit Klappdeckel lässt sich in alle Rahmen innerhalb des System 55 installieren.


Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 3,5 MB

Download

Zum Anfang Download