DALI-Lichtsteuerung

Leuchten mit DALI-Schnittstelle intuitiv bedienen

DALI, kurz für Digital Addressable Lighting Interface, ist ein herstellerübergreifender Standard zur Beleuchtungssteuerung in Gebäuden. Insbesondere in Objekten wie Büros, Shops, Restaurants oder Hotels.

Features:

  • Globaler Standard
  • Lichsteuerung unterschiedlichster Lasten

 

  • Einfach und kostengüstig in der Planung
  • Flexibel

Flexible Beleuchtungssteuerung

Als digitale Alternative zur üblichen 1–10 V Technik bietet er mit verschiedenen intelligenten Funktionen denselben Komfort wie aufwendige Bussysteme – ist aber wesentlich einfacher und kostengünstiger zu installieren. Denn sowohl für die Stromversorgung als auch für die Übermittlung der Steuersignale kann z.B. ein ganz normales 5-adriges NYM-Kabel genutzt werden, das oft auch schon in der bestehenden Elektroinstallation vorhanden ist. Darüber hinaus werden deutlich weniger Steuerkomponenten benötigt, als in einem herkömmlichen 1–10 V System. Der Grund: Vorschaltgeräte mit DALI-Schnittstelle sind flexibel adressierbar, d.h. sie können einzeln angesteuert werden, aber auch einer oder mehreren Gruppen angehören. Zusätzlich bieten sie eine deutlich erweiterte Funktionalität, denn sie sind u.a. in der Lage, Informationen für verschiedene Lichtszenen zu speichern, Status- und Fehlermeldungen zu übermitteln oder Dimm-Sollwerte zeitgleich mit allen anderen Geräten zu erreichen.


Systemaufbau DALI-Beleuchtungssteuerung
mit DALI-Potentiometer ohne Netzteil


Systemaufbau DALI-Beleuchtungssteuerung
mit DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil


Systemaufbau DALI-Beleuchtungssteuerung
mit KNX DALI-Gateway Plus


Gira DALI-Bediengeräte

Um Leuchten mit einer DALI-Schnittstelle komfortabel und intuitiv dimmen und steuern zu können, bietet Gira entsprechende DALI-Potentiometer in verschiedenen Ausführungen an. Mit der Montage in der Gerätedose sowie den passenden Abdeckungen und Rahmen fügen sich die Gira DALI-Bediengeräte nahtlos in das Gira Designsystem ein.

Gira DALI Bediengeraete_1

Gira DALI-Potentiometer

Zur Steuerung der Helligkeit von Leuchten mit DALI- Schnittstelle, in Verbindung mit externer DALI- Spannungsversorgung oder als Nebenstelle zum Gira DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil.

Mehr im Onlinekatalog

Gira DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil

Zur Steuerung der Helligkeit von Leuchten mit integrierter DALI-Schnittstelle. Die erforderliche DALI- Spannungsversorgung ist bereits im Gerät integriert.

Mehr im Onlinekatalog

Gira DALI-Potentiometer Tunable White

Zur Steuerung der Helligkeit sowie der Farbtemperatur von Leuchten mit integrierter DALI-Schnittstelle, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen. In Verbindung mit externer DALI-Spannungsversorgung oder als Nebenstelle zum Gira DALI-Potentiometer Tunable White mit integriertem Netzteil.

Mehr im Onlinekatalog

Gira DALI-Potentiometer Tunable White
mit integriertem Netzteil

Zur Steuerung der Helligkeit sowie der Farbtemperatur von Leuchten mit integrierter DALI-Schnittstelle, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen. Die erforderliche DALI-Spannungsversorgung ist bereits im Gerät integriert.

Mehr im Onlinekatalog

Gira KNX DALI-Gateway Plus

Das Gira KNX DALI-Gateway Plus bildet die Schnittstelle zwischen der KNX Installation im Gebäude und einer digitalen DALI Beleuchtungsanlage. Damit können über das KNX System bis zu 64 Leuchten in max. 32 Gruppen geschaltet sowie komplexe Szenen und dynamische Lichteffekte realisiert werden. Zudem ermöglicht es eine große Flexibilität bei der nachträglichen Konfiguration der Beleuchtung.

Mehr im Onlinekatalog

Gira eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

Die Gira eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und das Einstellen der Helligkeit von DALI-Leuchten.

Mehr im Onlinekatalog

Downloads

Gebrauchsanleitungen

DALI-Potentiometer Tunable White, DALI-Potentiometer Tunable White mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2020 00, 2030 00

PDF, 920,1 KB

Download


DALI-Potentiometer, DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2018 00, 2028 00

PDF, 842,9 KB

Download


DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5406 00

PDF, 450,9 KB

Download


DALI Tronic-Trafo 105 W

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2380 00

PDF, 320,0 KB

Download


DALI-Gateway Tunable White Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2108 00

PDF, 390,3 KB

Download


DALI Gateway Plus

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 390,3 KB

Download


eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5422 00

PDF, 351,8 KB

Download

Technische Dokumentation

DALI-Gateway Tunable White Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2108 00

PDF, 4,4 MB

Download


DALI Gateway Plus

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2180 00

PDF, 2,2 MB

Download

Produktinformation

Gira DALI-Gateway Plus

Bestell-Nr 18675 10

PDF, 191,1 KB

Download

Produktdatenbank

DALI-Gateway Tunable White Plus

ab ETS 4.2

Bestell-Nr 2108 00

ZIP, 7,0 MB

Download


DALI Gateway Plus

ab ETS 3.0d

Bestell-Nr 2180 00

VD5, 6,0 MB

Download

Zertifikate

eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5422 00

PDF, 186,1 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira System 3000

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 20

PDF, 3,3 MB

Download


Gira eNet SMART HOME

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 18527 10

PDF, 6,1 MB

Download


Gira eNet SMART HOME

Bestell-Nr 18521 10

PDF, 5,7 MB

Download


eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

Bestell-Nr

PDF, 3,0 MB

Download

DALI-Lichtsteuerung Systemaufbau Bediengeräte Download